Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Colasit
Description
CCV - Ventilateur radial
Nomenclature
CCV75DALG0
ORDERNR
Série
CCV
Dimensions
75
Entraînement
DA
Sens de rotation
LG
Position de la volute
°
Manchette d'aspiration
Muffe
Diamètre d'entrée
75 mm
Manchette de refoulement
Muffe
Diamètre à la sortie
75 mm
Amortisseur de vibrations
D40/H40/M8
Nombre d'amortisseurs de vibrations
4 Stk
Débit volumique minimal
m3/h
Débit volumique maximal
m3/h
Pression minimale statique
Pa
Pression maximale statique
Pa
Matériau volute
Matériau turbine
ATEX
Ja
Poids total
kg
eCl@ss
22-41-09-90, 22-41-09-07
Vit. de fonctionnement min.
[1/min]
Vit. de fonctionnement max.
[1/min]
Débit d'air
m3/h
Pression statique
Pa
Temp. de service
°C
Fréquence réseau
Hz
Protection Ex
Ex Zone interne
Ex Zone externe
aspiration/refoulement libre
Gouttelettes exclues
Niveau sonore en X m
m
Pression sonore
dB
Puissance arbre
kW
Puissance du moteur
kW
Vitesse
1/min
Pression dynamique
Pa
Pression totale
Pa
Rendement mécanique
%
Type de moteur
Fabricant
Nombre de pôles
Dimension
Marquage Dimension
Forme
Vitesse niveau 1
1/min
Puissance niveau 1
kW
Vitesse niveau 2
1/min
Puissance niveau 2
kW
max. vitesse du moteur
1/min
min. freq. Moteur
Hz
Fréquence de service
Hz
fréquence nominale moteur
Hz
Courant nominal
A
Tension
V
Thermistances
Version Ex
Groupe d’appareils
Classe de température
Classe d'isolation
Type de protection
Classe d'efficience
Degré d'efficacité 100%
%
cos(φ) Niveau 1
Diamètre d'arbre
mm
Sens de rotation
Poids moteur
kg
Débit volumique minimal
m3/h
min. Fréquence de service
Hz
max. Fréquence de service
Hz
Nombre des courroies
Stk
Type de courroie
Poulie (moteur)
Taper Lock (moteur)
Poulie (ventilateur)
Taper Lock (ventilateur)
Diamètre d'arbre (Ventilateur)
mm
Longueur courroie
mm
Ecart axial
mm
Options: Grille de protection
Options: Ouverture de contrôle
Options: Capot de moteur
Accessoires obligatoires: Pare-éclats
Accessoires obligatoires: Manchette
Accessoires obligatoires: Interrupteur d'inspection
Accessoires en option: Convertisseur de fréquence
Accessoires en option: Divers
Vitesse maxi. à 20°C
1/min
Poids ventilateur
kg
Rendement du système
%
Opt. efficacité glob.
%
Degré d'efficacité ErP
Degré d'efficacité eff.
Performances électrique opt.
kW
Débit d'air opt.
m3/h
pression statique opt.
Pa
Nombre de tours opt.
1/min
Moment inertiel de masse
kg*m2
Alésage
mm
Temp. de service max.
°C
Température maxi. à XXX 1/min
°C
Sound niveau level LwA
db(A)
Sound niveau level volute 63Hz
db(A)
Sound niveau level volute 125Hz
db(A)
Sound niveau level volute 250Hz
db(A)
Sound niveau level volute 500Hz
db(A)
Sound niveau level volute 1000Hz
db(A)
Sound niveau level volute 2000Hz
db(A)
Sound niveau level volute 4000Hz
db(A)
Sound niveau level volute 8000Hz
db(A)
Sound niveau level canal 63Hz
db(A)
Sound niveau level canal 125Hz
db(A)
Sound niveau level canal 250Hz
db(A)
Sound niveau level canal 500Hz
db(A)
Sound niveau level canal 1000Hz
db(A)
Sound niveau level canal 2000Hz
db(A)
Sound niveau level canal 4000Hz
db(A)
Sound niveau level canal 8000Hz
db(A)
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale