Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Firma
Colasit
Beschreibung
CMVpro - Radialventilator
Stückliste
CMVpro 125 DA LG 0 000 2 2 1 063SA 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0
Baureihe
CMVpro
Nenngrösse
125
160
200
200/E
250
250/E
315
315/E
400
LOD Destination
Architecture
Mechanical
LOD Level
300
400
200
Antriebsart
DA
FU
PM
EC
Drehrichtung
LG
RD
Gehäusestellung
0
45
90
135
270
315
°
Ausführung
Standard
ATEX 2/- ohne Tröpfchen
ATEX 2/- mit Tröpfchen
ATEX 2 ohne Tröpfchen
ATEX 2 mit Tröpfchen
ATEX -/2 ohne Tröpfchen
ATEX -/2 mit Tröpfchen
ATEX 2/1 ohne Tröpfchen
ATEX 2/1 mit Tröpfchen
ATEX 1/2 ohne Tröpfchen
ATEX 1/2 mit Tröpfchen
ATEX 1/- ohne Tröpfchen
ATEX 1/- mit Tröpfchen
ATEX 1 ohne Tröpfchen
ATEX 1 mit Tröpfchen
ATEX -/1 ohne Tröpfchen
ATEX -/1 mit Tröpfchen
Material Gehäuse
PPs
PVDF
PPs weiss
Material Laufrad
PPs
PVDF
Material Ständer
galv. verzinkt
1.4301 / 304 / V2A
1.4404 / 316L / V4A
Motor
IEC 63
IEC 71
Wellendichtung
ohne (Standard)
Filz
Schwingungsdämpfer
ohne
Schwingungsdämpfer D30/H30/M8
Glockenelement M6
Splitterschutz
Ja
Nein
Kondensatstutzen
ohne
Typ V (mit Verschraubung)
Typ K (mit Kappe)
Eintrittsstutzen
Manschette mit Spannbriden
Rohranschluss (glatt)
Flansch
Flansch und Manschette mit Flansch beids.
Schutzgitter
Austrittsstutzen
Manschette mit Spannbriden
Rohranschluss (glatt)
Flansch
Flansch und Manschette mit Flansch beids.
Schutzgitter
Kontrollöffnung
Nein
Revisionsschalter
ohne
Links
Rechts
Steuerung
ohne
Regelung
ohne
Motorabdeckung
Nein
Ja
Befestigung
ohne
Gesamtgewicht
kg
min. Betriebsdrehzahl
[1/min]
max. Betriebsdrehzahl
[1/min]
Volumenstrom
m3/h
statischer Druck
Pa
Betriebstemperatur
°C
Netzfrequenz
Hz
Ex-Schutz
Ex Zone Innen
Ex Zone Aussen
frei ausblasend/ansaugend
Tröpfchen ausgeschlossen
Schalldruckpegel in X m
m
Schalldruckpegel
dB
Wellenleistung
kW
Antriebsleistung
kW
Drehzahl
1/min
dynamischer Druck
Pa
Totaldruck
Pa
Mechanischer Wirkungsgrad
%
Motorentyp
Hersteller
Polzahl
Baugrösse
Baugrössenbezeichnung
Bauform
Drehzahl Stufe 1
1/min
Leistung Stufe 1
kW
Drehzahl Stufe 2
1/min
Leistung Stufe 2
kW
max. Drehzahl Motor
1/min
max. Frequenz Motor
Hz
Betriebsfrequenz
Hz
Nennfrequenz Motor
Hz
Nennstrom
A
Spannung
V
Kaltleiter
Ex-Ausführung
Gerätegruppe
Temperaturklasse
Isolationsklasse
Schutzart
Effizienzklasse
Wirkungsgrad 100%
%
cos(φ) Stufe 1
Wellendurchmesser
mm
Drehrichtung
Gewicht Motor
kg
min. Volumenstrom
m3/h
min. Betriebsfrequenz
Hz
max. Betriebsfrequenz
Hz
Anzahl Riemen
Stk
Riementyp
Keilscheibe (Motor)
Buchse (Motor)
Keilscheibe (Ventilator)
Buchse (Ventilator)
Wellendurchmesser (Ventilator)
mm
Riemenlänge
mm
Achsabstand
mm
Option: Schutzgitter
Option: Motorabdeckung
Pflicht-Zubehör: Manschetten
Wahl-Zubehör: Sonstiges
Max. Drehzahl bei 20°C
1/min
Gewicht Ventilator
kg
Systemwirkungsgrad
%
Gesamteffizienz opt.
%
Effizienzgrad ErP
Effizienzgrad effektiv
el. Leistung opt.
kW
Volumenstrom opt.
m3/h
statischer Druck opt.
Pa
Drehzahl opt.
1/min
Massenträgheitsmoment
kg*m2
Bohrungsdurchmesser
mm
Max. Betriebstemperatur
°C
Max. Temperatur bei XXX 1/min
°C
Schallleistungspegel LwA
db(A)
Schallleistungspegel Gehäuse 63 Hz
db(A)
Schallleistungspegel Gehäuse 125 Hz
db(A)
Schallleistungspegel Gehäuse 250 Hz
db(A)
Schallleistungspegel Gehäuse 500 Hz
db(A)
Schallleistungspegel Gehäuse 1000 Hz
db(A)
Schallleistungspegel Gehäuse 2000 Hz
db(A)
Schallleistungspegel Gehäuse 4000 Hz
db(A)
Schallleistungspegel Gehäuse 8000 Hz
db(A)
Schallleistungspegel Kanal 63 Hz
db(A)
Schallleistungspegel Kanal 125 Hz
db(A)
Schallleistungspegel Kanal 250 Hz
db(A)
Schallleistungspegel Kanal 500 Hz
db(A)
Schallleistungspegel Kanal 1000 Hz
db(A)
Schallleistungspegel Kanal 2000 Hz
db(A)
Schallleistungspegel Kanal 4000 Hz
db(A)
Schallleistungspegel Kanal 8000 Hz
db(A)
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen