Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Lieferland
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Firma
Colasit
Beschreibung
CHVN - Radialventilator
Stückliste
CHVN630DALG0
ORDERNR
CHVN630DALG0
Baureihe
CHVN
Nenngrösse
630
Antriebsart
DA
Drehrichtung
LG
Gehäusestellung
0
°
Eintrittsstutzen
Zarge
Durchmesser Eintritt
630
mm
Austrittsstutzen
Flansch
Durchmesser Austritt
500x630
mm
Kondensatstutzen
Schwingungsdämpfer
D50/H40/M8
Anzahl Schwingungsdämpfer
6 Stk
min. Volumenstrom
m3/h
max. Volumenstrom
m3/h
min. statischer Druck
Pa
max. statischer Druck
Pa
Material Gehäuse
Material Laufrad
ATEX
Ja
Gesamtgewicht
kg
eCl@ss
22-41-09-90, 22-41-09-07
min. Betriebsdrehzahl
[1/min]
max. Betriebsdrehzahl
[1/min]
Volumenstrom
m3/h
statischer Druck
Pa
Betriebstemperatur
°C
Netzfrequenz
Hz
Ex-Schutz
Ex Zone Innen
Ex Zone Aussen
frei ausblasend/ansaugend
Tröpfchen ausgeschlossen
Schalldruckpegel in X m
m
Schalldruckpegel
dB
Wellenleistung
kW
Antriebsleistung
kW
Drehzahl
1/min
dynamischer Druck
Pa
Totaldruck
Pa
Mechanischer Wirkungsgrad
%
Motorentyp
Hersteller
Polzahl
Baugrösse
Baugrössenbezeichnung
Bauform
Drehzahl Stufe 1
1/min
Leistung Stufe 1
kW
Drehzahl Stufe 2
1/min
Leistung Stufe 2
kW
max. Drehzahl Motor
1/min
max. Frequenz Motor
Hz
Betriebsfrequenz
Hz
Nennfrequenz Motor
Hz
Nennstrom
A
Spannung
V
Kaltleiter
Ex-Ausführung
Gerätegruppe
Temperaturklasse
Isolationsklasse
Schutzart
Effizienzklasse
Wirkungsgrad 100%
%
cos(φ) Stufe 1
Wellendurchmesser
mm
Drehrichtung
Gewicht Motor
kg
min. Volumenstrom
m3/h
min. Betriebsfrequenz
Hz
max. Betriebsfrequenz
Hz
Anzahl Riemen
Stk
Riementyp
Keilscheibe (Motor)
Buchse (Motor)
Keilscheibe (Ventilator)
Buchse (Ventilator)
Wellendurchmesser (Ventilator)
mm
Riemenlänge
mm
Achsabstand
mm
Option: Schutzgitter
Option: Kontrollöffnung
Option: Motorabdeckung
Pflicht-Zubehör: Splitterschutz
Pflicht-Zubehör: Manschetten
Pflicht-Zubehör: Revisionsschalter
Wahl-Zubehör: Frequenzumrichter
Wahl-Zubehör: Sonstiges
Max. Drehzahl bei 20°C
1/min
Gewicht Ventilator
kg
Systemwirkungsgrad
%
Gesamteffizienz opt.
%
Effizienzgrad ErP
Effizienzgrad effektiv
el. Leistung opt.
kW
Volumenstrom opt.
m3/h
statischer Druck opt.
Pa
Drehzahl opt.
1/min
Massenträgheitsmoment
kg*m2
Bohrungsdurchmesser
mm
Max. Betriebstemperatur
°C
Max. Temperatur bei XXX 1/min
°C
Schallleistungspegel LwA
db(A)
Schallleistungspegel Gehäuse 63 Hz
db(A)
Schallleistungspegel Gehäuse 125 Hz
db(A)
Schallleistungspegel Gehäuse 250 Hz
db(A)
Schallleistungspegel Gehäuse 500 Hz
db(A)
Schallleistungspegel Gehäuse 1000 Hz
db(A)
Schallleistungspegel Gehäuse 2000 Hz
db(A)
Schallleistungspegel Gehäuse 4000 Hz
db(A)
Schallleistungspegel Gehäuse 8000 Hz
db(A)
Schallleistungspegel Kanal 63 Hz
db(A)
Schallleistungspegel Kanal 125 Hz
db(A)
Schallleistungspegel Kanal 250 Hz
db(A)
Schallleistungspegel Kanal 500 Hz
db(A)
Schallleistungspegel Kanal 1000 Hz
db(A)
Schallleistungspegel Kanal 2000 Hz
db(A)
Schallleistungspegel Kanal 4000 Hz
db(A)
Schallleistungspegel Kanal 8000 Hz
db(A)
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen